FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.

Dell Compatible Module 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF

#201881
#201881

Broadcom Marvell VCSEL ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

754,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 23 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

Dell Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication et interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.
transceiver is compliant with QSFP28 MSA et IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. It can also connect to a 400 Gbps SR4.2 BiDi in a 4x 100G-SR1.2 breakout mode.

Specifications
Part Number
QSFP-SR1.2-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25 Gbps
Wavelength
850nm, 910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
Marvell VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.2dBm~4dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Commercial Temperature Range
-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Inbuilt FEC
KP4 FEC
Protocols
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données

Le BiDi 100G SR1.2 peut réaliser une transmission 100G à courte distance par LC duplex comme le BiDi 100G SWDM4. Mais le SR1.2 BiDi à double longueur d'onde n'interopère pas avec le SWDM4 BiDi à quadruple bande.

Mise à Niveau Transparente de l'Ethernet 10G à l'Ethernet 100G

100G SR1.2 offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour la migration vers la connectivité Ethernet 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation