Intel Compatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111105719stjcdp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105719stjcdp.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105719dmc8qk.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.C.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.D.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.E.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.F.jpg)
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201759
#201759
670,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZRC-55
2 Vendus
31 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GZRC-55
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML 1550nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -25dBm
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728163409r4urnm.jpg)
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
25
5
1
0
0
F***r
Australia
02/03/2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***o
United States
14/06/2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)K***r
United States
23/04/2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation