Netgear AXM762 Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111104901ojp20o.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111104901ojp20o.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111104901xu94yy.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.C.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.D.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.E.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.F.jpg)
Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201735
#201735
310,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZR-55
0 Vendu
305 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
54 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
258 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Netgear Compatible
AXM762
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-23dBm
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
266
29
10
0
0
C***T
United States
17/03/2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***e
France
09/08/2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Achat Vérifié
Utile (16)
Commentaire (0)C***y
United States
15/06/2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation