L'IES2100-8FE dispose de 8x 10/100BASE-T RJ45 ports, spécialement conçus pour un large éventail de besoins de connectivité industrielle et d'entreprise étendue. La conception plug-and-play non gérée permet un déploiement facile, aucun technicien n'est nécessaire. Equipé d'un boîtier métallique classé IP41, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C. Le circuit imprimé a un revêtement à trois épreuves et des caractéristiques de dissipation thermique sans ventilateur, ce commutateur est idéal pour les environnements difficiles, tels que les armoires de contrôle de la circulation, les usines et les endroits extérieurs où la température est extrêmement basse ou élevée. Il prend également en charge le montage sur rail DIN, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace pour les armoires.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IES2100-8FE, Switch Industriel Non Géré Ethernet Rapide L2 et à 8-Port , 8 x 10/100MBASE-T, Température de fonctionnement -40~75℃
#201283
#201283
154,80 € TTC
FS P/N: IES2100-8FE
15 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
7 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
63 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
8 en Transit, Recevez-le avant 29 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
IES2100-8FE, Switch Intustriel Non Géré Ethernet Rapide L2 à 8-Port, 8 x 10/100MBASE-T
Spécifications
Ports
8 x 10/100BASE-T RJ45
MAC Address
2K
Capacité de Commutation
1.6Gbps
Tension d'Entrée
24-48V DC
Taux de Transfert
1.2Mpps
Poids
≤0.8kg
Nombre de Ventilateurs
Sans Ventilateur
Consommation d'Énergétique
Maximale.
Maximale.
5.0W
Température de
Stockage
Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Température de
Fonctionnement
Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Boîtier
Boîtier Métallique IP41
Humidité de
Fonctionnement
Fonctionnement
5-95%(sans condensation)
Dimensions (H x W x D)
1.73''x 5.12''x 5.91'' (44 x 130 x 150 mm)
Installation
Montage sur Rail DIN
Remarque: le Câble d'Alimentation n'est pas inclus avec ce produit, veuillez l'acheter séparément.
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Plug and Play, Aucune Configuration Nécessaire
La conception plug-and-play permet un déploiement facile, aucun technicien n'est nécessaire. Le réseau filaire est disponible après avoir branché un câble Ethernet sans efforts, sans opérations chronophages.
Interfaces Ethernet Rapides Complètes
IES2100-8FE est disponible avec 8x 10/100BASE-T RJ45 Ports pour fournir un accès sécurisé aux applications à haut débit dans l'espace industriel.
Capacité de Commutation
1.6Gbps
Large Entrée de Tension
24-48V DC
Taux de Transfert
1.2Mpps
Boîtier Métallique en Aluminium IP41 Adapté aux Environnements Industriels
IES2100-8FE est équipé d'un boîtier métallique IP41 robuste pour résister à un degré élevé de vibrations et de chocs tout en fonctionnant dans des environnements industriels de -40° à 75℃
Boîtier IP41
Résistant aux Chocs et aux Vibrations
Température -40° ~ 75°C
Switchs Industriels Ethernet Compacts Conçus pour les Espaces Restreints
Ce petit Switch peut être monté sur rail-DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace disponible dans les armoires pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Alimantation Redondante
Design Sans Ventilateur
Montage sur rail-DIN
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation