FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.
Cette image concerne SFP-10GER-31.

Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#200757
#200757

Semtech DFB Duplex LC SMF

46,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-31
91 Vendus
55 Commentaires
0 Question
567 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
298 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Fortinet FG-TRAN-SFP+ER Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Fortinet FG-TRAN-SFP+ER supporte jusqu'à 40km sur OS2 SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432. Le contrôle des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, l'Ethernet 10G et le Fibre Channel, etc.

Spécifications
Fortinet Compatible
FG-TRAN-SFP+ER
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ conforme à la norme MSA, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.7
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
41
11
3
0
0

E***a

United States

18/10/2023
5.0
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

T***n

United States

07/02/2023
5.0
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***r

Canada

08/08/2020
5.0
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Achat Vérifié
Utile (17)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation