Mellanox compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mellanox Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module
#200525
#200525
28,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31
10 Vendus
596 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
1183 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
837 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GLRM-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
FP 1310nm
Média
MMF/SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie Typique
<1W
Surcharge du Récepteur
+1.5dBm
Taille du Noyau
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performance et qualité de pointe pour le 10G
Puce Semetch intégrée, l'émetteur-récepteur SFP-10GLRM-31 offre des performances élevées et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 10G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤1W
Faible consommation d'énergie
10Gbps
Connexion Ethernet jusqu'à 10G
Connectivité 10G pour les centres de données
Caractérisé par une faible consommation de 0,6W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1310nm | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1W | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
507
65
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
27/06/2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***e
France
02/06/2024
Produit utilisé avec des cartes Intel X520-DA1/DA2 et de la fibre OS2. Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***r
United States
11/12/2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation