Ciena compatible module SFP+ fournit un débit de 10GBase-T jusqu'à 30m sur un câble en cuivre cat6a/cat7 via un connecteur RJ-45. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 et SFP+ MSA. Chaque module émetteur-récepteur SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Caractérisé par une faible consommation d'énergie, cet émetteur-récepteur 10G SFP+, facile à installer et remplaçable à chaud, est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et d'autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.
![Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231101143314eszxpc.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143314eszxpc.jpg)
![Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143314v8vqyd.jpg)
![Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m
#200041
#200041
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T
11 Vendus
241 Commentaires
1 Question
Transceiver Models :
5763 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
44 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ciena Compatible Module SFP+ 10GBASE-T (Cuivre, 30m, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Consommation d'Énergie
≤ 2.9W
Distance de Transfert
30m@Cat6a/Cat7 ou Supérieur
Connecteur
RJ-45
Type de Câble
Cuivre
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
5 000 000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Caractéristiques
Déploiement d'un Réseau Local Flexible
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 2.9W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Débit de Données (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Câble (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | — | < -14.4dBm | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | < 2.9W | < 1W | < 2.9W | ≤ 0.6W (Typique) | ≤ 0.6W (Typique) | < 1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Auto-negotiation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
235
5
0
0
1
H***s
United States
27/06/2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation