Le module optique Generic Compatible 9.953G-TX/ 9.953G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs à 10 gigabits (XGSPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) peut fournir une bande passante symétrique avec un débit maximal de 10G en liaison montante et descendante via un connecteur SC/APC, atteignant une liaison jusqu'à 20km. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40~85℃. La surveillance optique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à la norme G.9807.1.
![Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023101917265482ndk8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023101917265482ndk8.jpg)
![Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654crxtze.jpg)
![Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654um1i98.jpg)
![Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654e0f4gh.jpg)
![Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654rey20z.jpg)
Generic Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
Hot #196583
Hot #196583
82,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
19 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible Module 9.953G-TX/ 9.953G-RX XGSPON ONU Classe N1/N2/E1 (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC Industriel DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
XGS-SFP-25-20I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Distance de Transfert Max.
20km
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1577nm-RX
Taux de Câble
9.953G-TX/9.953G-RX
Connecteur
SC/APC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
4~9dBm
Puissance de Récepteur
-28~-9dBm
Budget de Puissance Min.
32dB
Sensibilité du Récepteur
< -28dBm
Consommation d'Énergie
< 2W
Rapport d'Extinction
6dB
Application
Réseau d'Accès
Protocoles
ITU G.9807. 1
Température de Fonctionnement
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Caractéristiques
Solution de Réseau XGSPON Symétrique
Le module optique XGSPON ONU peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9,953 Gbps et offrir un meilleur support aux applications qui ont besoin d'occuper continuellement la bande passante de la liaison montante..
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
M***n
United States
10/10/2023
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***p
Australia
22/09/2023
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation