Cette caméra robuste, prête pour l'extérieur, est idéale pour de nombreux scénarios de surveillance. Cette caméra bullet de 2 Mpixels est également dotée de fonctions de détection des personnes et des véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. La caméra est conforme à la norme IP67/IK10, ce qui lui permet de fournir une vidéo fiable et de haute qualité dans les environnements les plus difficiles. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd'hui.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Bullet 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 164 pouces, WDR Réel de 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Varifocal 2,7 ~ 13,5mm, IPC305-2M-B
Caméra Réseau PoE Bullet 2MP avec Vision Nocturne Infrarouge de 164ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection du Périmètre, Protection IP67&IK10, IPC305-2M-B
720P (1280*720), Max 30fps
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, la puissante fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une portée de vision allant jusqu'à 164ft (50m) dans l'obscurité, vous offrant ainsi une expérience de surveillance rassurante.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Mic Intégré | — | — | — | ||
Speaker Intégré | — | — | — | — | |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection Ultra-mobile | — | — |