Extreme Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX via an LC connector. bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, et storage area networks applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF
#193921
#193921
2.037,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX40
12 Vendus
9 Commentaires
0 Question
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Specifications
Part Number
Q28-100G-BX40
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Max Cable Distance
40km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
TX Power
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et les Télécommunications
Doté d'une faible consommation de 4.5W d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 2E-4
Test de Température
0 ~ 70°C
Longueur d'onde centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Connecteur | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distance du câble (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Power Consumption | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Type d'émetteur | EML | DFB | DFB | EML |
Protocols | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
05/10/2023
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)L***c
Spain
02/10/2023
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***n
United States
02/10/2023
Works great with Juniper network devices.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation