FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.
Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.

Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission

#193138
#193138

Transmission ≤18W Tunable Duplex LC SMF

7.194,00 € TTC
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 01 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤ 120km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur 400GBASE-ZR prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120 km en utilisant EDFA sur SMF avec des connecteurs LC duplex. Il fournit une bande passante optique de 400Gb/s sur une seule longueur d'onde optique en utilisant une modulation cohérente à Double Polarisation DP-16QAM. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme MSA QSFP-DD de l'OIF. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFPDD-ZR-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données
400Gbps
Longueur d'Onde
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR : ≤120km
400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié)
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Robustesse du CD
2400(ps/nm)
DDM
Supporté
Puissance d'Émission
400G ZR : -13~-9dBm (EDFA)
400G ZR Gris : -9~-6dBm
Puissance du Récepteur
400G ZR : -12~0dBm (EDFA)
400G ZR Gris : -20~0dBm
Consommation d'Énergie
≤ 18W
Tolérance OSNR
26dB/0.1nm
Sensibilité RX
-20dBm
Plage de Température Commerciale
0℃ ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC
CFEC
Format de Modulation
DP-16QAM
Protocoles
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Application
Edge DCI

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 400G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 18W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 400G.
Longueur d'Onde Centrale
1567.13nm-1528.77nm
1567.13nm-1528.77nm
1567.13nm-1528.77nm
Connecteur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distance
400G ZR : ≤ 120km
400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié)
400G ZR : ≤ 120km
400G ZR+ : ≤ 450km
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
400G ZR : ≤ 120km
400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié)
400G ZR+ : ≤ 450km
400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié)
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
Consommation d'Énergie
≤ 18W
≤ 22.5W
≤ 22.5W
Modulation
DP-16-QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Tolérance OSNR
26dB/0.1nm
400G ZR : 26dB/0.1nm
400G ZR+ : 24dB/0.1nm
300G ZR+ : 21dB/0.1nm
200G ZR+ : 16dB/0.1nm
100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm
400G ZR : 26dB/0.1nm
400G ZR+ : 24dB/0.1nm
300G ZR+ : 21dB/0.1nm
200G ZR+ : 16dB/0.1nm
100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm
Puissance d'Émission
400G ZR : -13~-9dBm
400G ZR Gris : -9~-6dBm (EDFA)
400G : -13~-9dBm
300G : -10~-6dBm
200G : -9~-5dBm
100G : -8~-4dBm
400G ZR et 400G ZR+ (120km) : -10~1
400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5
FEC
CFEC
OFEC,CFEC
OFEC,CFEC
Sensibilité RX
-20dBm
400G ZR+ : -22dBm
400G ZR : -20dBm
400G Gris ZR : -20dBm
400G Gris ZR+ : -22dBm
Protocoles
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Application
Edge DCI
Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance
LH/Régional/Metro/ ROADMs
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation