L'émetteur-récepteur 400GBASE-ZR prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120 km en utilisant EDFA sur SMF avec des connecteurs LC duplex. Il fournit une bande passante optique de 400Gb/s sur une seule longueur d'onde optique en utilisant une modulation cohérente à Double Polarisation DP-16QAM. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme MSA QSFP-DD de l'OIF. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
![Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230901103825ycq5mq.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901103825ycq5mq.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901104535wm5fkl.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644dyepum.jpg)
![Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO ≤ 120km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS Pour Transmission
#193137
#193137
7.194,00 € TTC
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 01 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable pour Switchs de FS (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤ 120km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFPDD-ZR-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données
400Gbps
Longueur d'Onde
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR : ≤120km
400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié)
400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié)
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Robustesse du CD
2400(ps/nm)
DDM
Supporté
Puissance d'Émission
400G ZR : -13~-9dBm (EDFA)
400G ZR Gris : -9~-6dBm
400G ZR Gris : -9~-6dBm
Puissance du Récepteur
400G ZR : -12~0dBm (EDFA)
400G ZR Gris : -20~0dBm
400G ZR Gris : -20~0dBm
Consommation d'Énergie
≤ 18W
Tolérance OSNR
26dB/0.1nm
Sensibilité RX
-20dBm
Plage de Température Commerciale
0℃ ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC
CFEC
Format de Modulation
DP-16QAM
Protocoles
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Application
Edge DCI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 400G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 18W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 400G.
Solution Centrée sur l'Ethernet 400G dans le Centre de Données
Le module 400G ZR permet la transmission avec le Mux/Demux et l'EDFA dans une topologie point à point jusqu'à une distance de 80km, offrant une plus grande échelle et des taux de transfert plus élevés pour DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Consommation d'Énergie | ≤ 18W | ≤ 22.5W | ≤ 22.5W |
Modulation | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
Puissance d'Émission | 400G ZR : -13~-9dBm 400G ZR Gris : -9~-6dBm (EDFA) | 400G : -13~-9dBm 300G : -10~-6dBm 200G : -9~-5dBm 100G : -8~-4dBm | 400G ZR et 400G ZR+ (120km) : -10~1 400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilité RX | -20dBm | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance | LH/Régional/Metro/ ROADMs |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation