FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.
Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.

10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet)

#192275
#192275

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

144,00 € TTC
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
2 Vendus
0 Commentaire
0 Question
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) , 26AWG, 10GBase-T

Le Câble Réseau Cat6a est la solution économique pour les applications de centre de données en intérieur, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 550MHz dans 100 mètres de câble. Il est en outre entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le FS Câble Réseau Cat6a est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission des signaux. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion. Le câble Cat6a utilise une technologie d'appariement torsadé de précision à huit fils et quatre paires et passe le test Fluke, ce qui garantit qu'il peut fournir une connexion réseau stable à grande vitesse et assurer la précision et la fiabilité de la transmission des données.

Spécifications
Type de Câble
Cat6a Snagless
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine du Câble
PVC CM (Round)
Longueur
10ft (3m) (Inclut Plugs)
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Type de Conducteur
Toronné
Débit de Données
10GBase-T
Largeur de Bande Standard
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max.
100m
Paires Torsadées
4 Pairs
Schéma de Fil
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D 
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles de brassage fiables et performants.

Centre de Test

Patch Cables Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et prend en charge l'Ethernet 10GBase-T, ce qui permet une transmission de données en toute fiabilité.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Pertes de Signal Réduites
4 Paires Torsadées
Anti-Interférence Électromagnétique
Triple Protection des Câbles de Raccordement

Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc..

Gaine en PVC

Gaine en PVC a de bonnes performances en matière d'ignifugation.

Embout de Décharge de Traction

L'embout augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks-Test de Câbles

Les câbles de raccordement passent le test Fluke Patch Cord et fournissent le rapport de test spécifié, qui comprend NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation