Grâce à la gestion des dispositifs de réseau, Airwareconvient aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes d'hôtels, les chaînes de magasins, les succursales d'entreprises, les succursales d'universités, etc.
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220525181802_185_149847.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/images/20231113111458uv0rke.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181802_185_149847.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230906104520g3kj2n.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230919122054f6784i.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181806_939_149847.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181805_614_149847.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181808_410_149847.jpg)
![Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS Cette image concerne S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181809_828_149847.jpg)
Customized S5810-28TS, 28-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Combo SFP Ports, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231122111051_541.jpg)
Points Forts du Logiciel
Supporte l'Empilage
Supporte VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Pile à Double Protocole IPv4/IPv6
Routage Unicast
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Supporte ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) (G.8032)
Prise en charge de Serveur DHCP, Fonctions de Multidiffusion L2
Surveillance Avancée du Réseau Grâce à SFlow
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Support du snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporte SNMP (Manageable par Zabbix), RMON, sauvegarder des journaux et de la configuration
Prise en charge de Syslog, gestion basée sur le Web, Telnet, etc.
Supporte les ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme matériel de protection du CPU
Supporte le snooping DHCP
Supporte le contrôle d'accès Telnet basé sur IP
Supporte SSH (Secure Shell) et SNMPv3
Supporte NFPP (Network Foundation Protection Policy)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240124162305nlrbzb.jpg)
Le VLAN vocal permet à la VoIP de ne pas avoir à gérer toutes les diffusions et autres trafics du VLAN de données, garantissant ainsi une transmission préférentielle, réduisant ainsi la perte et la latence des paquets.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230616173616q4ckpc.jpg)
la latence et la gigue au sein d'un réseau.
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | — |
SFP Ports | 4x 1G SFP (4 combo) | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE Ports | — | — | — | — |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage | Up to 8 Units | Up to 8 Units | Up to 8 Units | Up to 8 Units |
Bloc d'Alimentation 1+1 Remplaçable à Chaud | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support |