Le câble Cat5e est un câble réseau à "paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T à une vitesse allant jusqu'à 350 MHz de bande passante. Ce câble est préféré pour les installations de réseau plus avancées où une largeur de bande plus élevée que la normale est nécessaire.
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123963.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123963.main.jpg)
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503102059tenhdh.jpg)
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.main.jpg)
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.E.jpg)
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123963.B.jpg)
![Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP) Cette image concerne C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.D.jpg)
Câble Ethernet Cat5e Personnalisé, 1000ft (305m), 350MHz, Blindé (F/UTP)
Câble Ethernet Cat5e en Vrac Personnalisé, 350MHz, Blindé
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240402153515fq41oz.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230726171539q2sxsb.png)
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marquage tous les 1 m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
Utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum
Ce câble atteint une vitesse de 350 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec 10/100/1000-T Ethernet, ce qui permet une transmission plus fiable des données.