Le S5860-48XMG est un switch multi-GE de nouvelle génération développé par FS, qui comprend 48 x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 25Gb SFP28 et 2x 40Gb QSFP+ Uplinks. Ce switch d'entreprise géré adopte des puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 760 Gbps et un taux de transfert de 565 Mpps. Il est équipé de blocs d'alimentation redondants remplaçables à chaud, de 3 ventilateurs intelligents remplaçables à chaud et d'une puce Dual-Flash au niveau matériel pour des performances de traitement supérieures et la fiabilité du réseau. Le switch géré FS agile S5860-48XMG est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle, les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille pour répondre aux besoins d'accès à haute densité et d'agrégation à haute performance.
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804151238j5zin9.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804151238j5zin9.jpg)
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231020182052hdhxjf.jpg)
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041512242dt1ob.jpg)
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804151246z1oypb.jpg)
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080415125300h7v4.jpg)
![Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG Cette image concerne S5860-48XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041512499urv4l.jpg)
Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom, S5860-48XMG
#189433
#189433
5.431,20 € TTC
FS P/N: S5860-48XMG
8 Vendus
2 Commentaires
19 Questions
10 en Transit, Recevez-le avant 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Switch L3 Ethernet à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x QSFP+ 40Gb Uplinks, Supporte l'Empilage, Puce Broadcom
Spécifications
Ports
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 25G SFP28 | 2x 40Gb QSFP+
Puce de Commutation
BCM56170
Capacité de Commutation
760Gbps
Adresse MAC
32K
Taux de Transfert
565 Mpps
Latence
1. 28μs
Tampon de Paquets
4MB
Nombre de VLANs
4K
Mémoire Flash
1GB
Table ARP
16,000
SDRAM
2GB
Jumbo Frame
9,216
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
MTBF
>236 695 Heures
Ventilateurs
3 (Redondance 2+1) Remplaçables à Chaud
Routes IPv4
16K
Flux d'Air
De l'Avant à l'Arrière et de Gauche à l'Arrière
Routes IPv6
4094
Dimensions (HxLxP)
1. 72''x17.4''x16.5'' (43.6x442x420mm)
Type de Batterie
Li-lon (Lithium-lon)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091503335n9erk.jpg)
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Les Ports Multi-Gigabits Garantissent une Expansion Flexible du Réseau
48x 100M/1G/2.5G/5G/10G ports à détection automatique pour répondre aux exigences de large bande passante sans fil, 2x ports de liaison montante 40G pour une expansion future.
BCM56170
Puce Broadcom
760Gbps
Capacité de Commutation
565Mpps
Taux de Transfert
Sélectionner les Ports d'Empilage en Fonction de Votre Réseau
Tous les ports 10G/25G/40G peuvent être empilés via des émetteurs-récepteurs ou des câbles DAC/AOC afin d'augmenter la densité des ports, de simplifier la gestion et d'obtenir une redondance à chaud.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080411271414aaqs.jpg)
2 Unités
Empilage virtuel
50ms
Reprise après Incident
IP Unique
Gestion Simple
Double Alimentation Redondante et Ventilateurs Intelligents
Les PSU peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système, ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière et de gauche-arrière pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la consommation d'énergie.
QoS (Quality of Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données afin de réduire la perte de paquets, la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé provoque la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifie et hiérarchise le trafic pour une efficacité optimale
Options de Gestion Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le déchirement et le remplacement de l'équipement au fur et à mesure que les besoins de gestion du réseau s'accroissent.
Gestion
WEB, CLI, SSH
Surveillance
SNMP, RMON
Interface Visuelle
Statu du Système en un Coup d'œil
Réseau Basé sur Cloud
Configuration et Débogage en Ligne Optimisés à Distance avec Airware et le réseau Airbox.
Fonctionnement et Maintenance sur Cloud
Optimisation du Réseau 24 Heures sur 24
Alerte Précoce en Temps Réel
Localisation des Pannes
Ports RJ45 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G |
Ports SFP+ | — | 4 x 10Gb SFP+ | — | — |
Ports 25G | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
Ports 40G/100G | 2x 40Gb QSFP+ | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 |
Empilage | ||||
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | ||||
Routage Statique, RIP, OSPF, supporte IPv6 |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (19)Question sans Réponse (1)Power Consumption (2)Power Supply (2)Battery (1)DHCP (1)Fan Speed (1)IPv6 (1)Management (1)Ports (1)Stacking (1)Warranty (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
S***r
United States
03/08/2023
FS has terrific service, they took care to correct my order and process it quickly.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)O***e
United States
28/07/2023
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager help me find the exact one. It is working well now.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation