FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

1m (3ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP28 100G

#188043
#188043

≤0.5W 33.5mm 30AWG Twinax

38,40 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-PC01
199 Vendus
64 Commentaires
2 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 7 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 DAC Cable (1 mètre, Passif, QSFP28 à QSFP28, 30AWG)

Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre 100G QSFP28 passif offre une solution économique pour établir une liaison 100 Gigabit entre les ports QSFP-100G des commutateurs au sein des racks et entre les racks adjacents. Ce câble en cuivre à connexion directe offre une faible perte d’insertion et une diaphonie ultra-faible. Il est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665 et QSFP28 MSA enfichable à chaud, garantissant compatibilité et fiabilité.

Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le P/N FS est changé de Q28-PC01 à QSFP-100G-PC01, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
Q28-PC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
33mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1m (3ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
MTBF
≈50 Millions d’Heures
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Alimentation
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants. 

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache direct convient aux liens très courts et offre un moyen rentable d'établir une liaison de 100-Gigabit entre les ports QSFP-100G à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
33mm Minimum
Rayon de Courbure pour Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Activez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité préréglée de l’un ou l’autre connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.

Plug-and-Play Facile

Ce câble offre une fonctionnalité de branchement à chaud pour une meilleure disponibilité et une meilleure facilité d'entretien. Il est conforme à la norme industrielle QSFP28 MSA, ce qui garantit la compatibilité avec divers appareils et systèmes.

Type de Câble
Cuivre à Attache Directe Actif
Cuivre à Attache Directe Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Max.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Power Consumption
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Minimum
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
Cuivre
Cuivre
Câble Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Specification (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    56
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    01/12/2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    D***x

    Canada

    16/11/2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    D***y

    United Kingdom

    21/10/2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    Achat Vérifié
    Utile (1)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation