Câble réseau Cat8 est la solution économique pour les applications de centre de données en intérieur, supportant jusqu'à 25/40GBase-T et 2000MHz sur 20 mètres de câble. Il est en outre entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur des câbles réseau cat8 FS utilise du cuivre pur nu qui présente une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission des signaux. Les matériaux de gaine disponibles comprennent le PVC CM/PVC CMR/LSZH, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion.
![Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé Cette image concerne C8SFTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/72756.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé Cette image concerne C8SFTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72756.main.jpg)
![Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé Cette image concerne C8SFTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72756.B.jpg)
![Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé Cette image concerne C8SFTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72756.C.jpg)
![Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé Cette image concerne C8SFTPSG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207231031218d5x7z.jpg)
![Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé Cette image concerne C8SFTPSG.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72756.D.jpg)
Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) Personnalisé
#187766
#187766
5,18 € TTC
FS P/N: C8SFTPSG
1K Vendus
1 Commentaire
0 Question
Choisissez la Longueur :
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
35ft (10.7m)
49ft (15m)
m
Jauge :
26AWG
Cote de Câble :
PVC CM
Couleur :
Bleu
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Câble Réseau Etherne Cat8 Blindé (SFTP) sans Accroc, 25/40GBase-T
Specifications
Type de Câble
Cat8 Sans Accroc
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM/PVC CMR/LSZH
Calibre (AWG)
26/28
Débit de Données Pris en Charge
25/40GBase-T
Fréquence Naximale (Testée)
2000MHz
Type de Conducteur
Cuivre Pur Nu Toronné
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Jusqu'à 25/40GBase-T et 2GHz
Les Câble Réseau Cat8 prennent en charge des vitesses de transfert de 40Gbps et une largeur de bande allant jusqu'à 2GHz, ce qui en fait la solution idéale à long terme, rentable et très performante.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
Paires Torsadées à 4 Brins
Interférences Électromagnétiques
Code Couleur des Câbles pour une Identification Visuelle Rapide
Des câbles de couleur spécifique permettent de tracer facilement et rapidement l'équipement et de simplifier la gestion.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle Strict de la Qualité
Assure des Produits de Haute Qualité Grâce à des Dispositifs de Test.
Support Technique
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
T***o
United States
29/03/2023
This is superior cable. Takes a little longer to prep for RJ-45 connectors, but great shielding. I snipped off both connectors because I'm doing a custom install. If you take one off, you must remove the other. You will not get proper connectivity with two different RJ-45's.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation