Le câble réseau Cat6 est la solution économique pour les applications de centre de données intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000BASE-T dans un rayon de 100m et 10 Gigabit Ethernet sur la distance limitée spécifiée dans l'industrie. Il est en outre entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur des câbles réseau FS cat6 est en Cuivre Pur Nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission des signaux. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant à la courbure.