The Cat6 slim patch cable is the perfect solution for high density datacenter applications. Smaller patch lead size helps alleviate congestion as well as improving airflow with in the racks. Snagless boot prevents unwanted cable snags during installation and provides extra strain relief.
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230708102316652nuh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708102316652nuh.jpg)
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230629164958nhva2j.jpg)
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144002_862.jpg)
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144002_856.jpg)
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144002_520.jpg)
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207261151092yl49g.jpg)
![2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144029_796.jpg)
2ft (0.6m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet, (10pcs/paquet)
Cat6 Snagless Booted Unshielded (UTP) Slim Ethernet Network Patch Cable, 28AWG, 1/10G Base-T
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404121559116d4wuh.jpg)
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.