Le câble réseau Cat6 fin est la solution parfaite pour les applications de centre de données à haute densité. La taille réduite du câble de brassage permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la circulation de l'air dans les racks. La gaine sans accroc évite les accrochages indésirables du câble lors de l'installation et fournit une décharge de traction supplémentaire.
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307081120262lvjnp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307081120262lvjnp.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307101005351qn6ik.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756zi94o8.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306151557563se6kb.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756eyfjkv.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756wme9dk.jpg)
![6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet) Cette image concerne C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230615155756pb8gvm.jpg)
6in (0.15m) Câble Réseau Fin Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, (10pcs/paquet)
Câble Réseau Ethernet Cat6 Fin non Blindé (UTP) sans Accroc Booted, 28AWG, 1/10G Base-T
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240331170432k4t41i.jpg)
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
T***a
United States
B***u
United Kingdom
J***s
United States