Les assemblages de câble Pré-Connectorisé sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre et les déchets dans les grandes infrastructures avec des systèmes de connexion croisée et de câblage à haute densité. Supportant des vitesses 1Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 12 prises mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
20m (66ft) Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre 6 Prises vers 6 Prises Cat6 Non Blindé (UTP) PVC CMR, Bleu
Cat6 Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre, 23AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Le connecteur RJ45 est connecté au câble, et l'anneau extérieur est un manchon en maille tressée, qui peut être utilisé sans assemblage manuel.
Connecteur RJ45
La préconnexion permet de réduire le temps d'installation de 75 %.
Manchon en Maille Tressée
Une ligne principale traverse la baie pour faciliter l'installation.
Numéro Clair
Codage numérique pour une identification facile et une installation rapide.
C***i
United States
T***r
United States
P***l
United States