HPE Aruba Compatible QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et IEEE 802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications de fournisseurs de services et également le réseau sans fil 5G, adapté aux déploiements extérieurs et intérieurs.
Remarque : Le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-ILR4-100G à QSFP-LR4-100G-I, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401291748170vn5pn.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291748170vn5pn.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291748173d2vco.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753bicv24.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401291748172r6lqg.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830100753k3kbjp.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel) Cette image concerne QSFP-LR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs20emo816ap20200619162037.jpg)
HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF (Industriel)
#185648
#185648
1.317,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
0 Vendu
11 Commentaires
0 Question
Transceiver Types :
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juill., 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba Compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-LR4-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
LAN WDM EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
RX Power
-10.6~4.5dBm
Powerbudget
6.3dB
Extinction Ratio
>4dB
Power Consumption
≤4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Protocols
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211221145007httye.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour Centres de Données
Avec une faible consommation de 4W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un dispositif efficace qui vous permet de passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour la compatibilité dans l’environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626173830ethrxi.jpeg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Broadcom Puce | Puce Semtech |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
See more
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
11
0
0
0
0
B***o
Norway
31/03/2022
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***z
Switzerland
06/11/2020
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***s
France
18/10/2020
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation