FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.
Cette image concerne QSFP-4W40-100G-E.

HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF à Température Étendue

#185640
#185640

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Extended

3.260,40 € TTC
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
6 Vendus
6 Commentaires
0 Question
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE Aruba Compatible 100GBASE-4W40 QSFP28 Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, Extended Temp, DOM)

HPE Aruba Compatible QSFP28 transceiver is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 40km over LC duplex SMF using a wavelength of 1310nm. Full 40km reach requires use of FEC on host platform. Without FEC, reach is 30km.

Designed for outside plant applications with an extended temperature range (-20 to 85°C), transceiver is compliant with SFF-8636 et 4WDM MSA stetards. built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable for Data Center applications.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q28-ER4L-100G-X à QSFP-4W40-100G-E, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Specifications
Part Number
QSFP-4W40-100G-E
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelengths
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
-2.5~6.5dBm
RX Power
-20.5~-3.5dBm
Powerbudget
18dB
Extinction Ratio
>4.5dB
Power Consumption
≤5.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85ºC ( -4 to 185 °F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
Protocols
SFF-8636, 4WDM MSA
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour Centres de Données

Avec une faible consommation de 5.5W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un dispositif efficace qui vous permet de passer rapidement à la transmission 100G.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0-70°C
Longueur d'onde centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distance du câble (Max.)
40km
40km
40km
40km
Type de câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type d'émetteur
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Technologie d'emballage
BOX Emballage
BOX Emballage
BOX Emballage
BOX Emballage
Puce
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Puce Semtech
Plage de température
-20 ~ 85°C (EXT)
0 ~ 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

C***r

United States

24/04/2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***t

Senegal

07/04/2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***a

Netherlands

01/04/2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation