FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.
Cette image concerne QSFP-FR-100G-29.

HPE Aruba Compatible Module QSFP28 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km DOM LC Duplex SMF

#185635
#185635

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.041,60 € TTC
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE Aruba Compatible 100GBASE-FR QSFP28 Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)

100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1 290 nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu et 100G Lambda MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données et Ethernet 100G.
Remarque : le numéro de pièce FS passe de Q28-FR-100G-29 à QSFP- FR-100G-29, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Specifications
Part Number
QSFP-FR-100G-29
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1290nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.1~4 dBm
Minimum Receiver Power
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4 dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5 dB
DOM
Supported
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Consommation Inférieure à 4.5W pour une Économie d'Énergie
Doté d'une Puce DSP Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation dans les applications 100G.
Puce DSP Broadcom
Transmission Stable
≤ 4.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
La Bande Passante Élevée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1290nm
Test de Température
0~70°C
Permet une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
Reconfiguration de l'émetteur-récepteur pour une compatibilité avec différentes marques, FS BOX flexibilité des coûts de stockage.
Longueur d'onde centrale
1290nm
1270nm
1310nm
1330nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distance du câble (Max.)
2km (with Host FEC)
2km (with Host FEC)
2km (with Host FEC)
2km (with Host FEC)
Type de câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Type d'émetteur
EML
EML
EML
EML
Puce
Broadcom Puce
Broadcom Puce
Broadcom Puce
Broadcom Puce
Plage de température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x 25G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

B***t

France

07/01/2023
5.0
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

1***8

13381

03/01/2023
5.0
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation