FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5850-48T4Q.
01:32
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.
Cette image concerne S5850-48T4Q.

Switch L3 Ethernet à 48 Ports avec Licence Avancée, 48x 10GBASE-T, avec 4x QSFP+ 40Gb, Supporte MPLS, VXLAN-BGP-EVPN, S5850-48T4Q

#185420
#185420

MLAG VXLAN MPLS Front-to-Back Airflow

6.330,00 € TTC
FS P/N: S5850-48T4Q
5 Vendus
64 Commentaires
6 Questions
License :
35 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juill., 2024
110 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 13 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Ethernet L3 à 48 Ports avec Licence Avancée, 48 x 10GBASE-T, avec 4 x QSFP+ 40Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5850-48T4Q

Le S5850-48T4Q est doté d'une conception matérielle avancée combinée à 48 ports 100/1000M/5G/10GBASE-T et 4x ports 40Gb. Ce switch 10GBASE-T offre une rétrocompatibilité avec le câblage Ethernet existant et les connecteurs RJ-45 standard. Le switch est équipé d'un logiciel système complet avec des protocoles et des applications exhaustifs pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et 3.

Avec la licence avancée, le S5850-48T4Q peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une solution de routage de couche 3 puissante pour les réseaux d'entreprise, de centre de données, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
48x 100/1000M/5G/10GBASE-T | 4x 40G QSFP+
Capacité de Commutation
1.28Tbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
952.3Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (2+2 Redondance) Remplaçables à chaud
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
65K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
2GB (NAND)
RAM
1GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.755μs/0.67μs
MPLS
Supporté
VXLAN-BGP-EVPN
Supporté
Routes IPv4
8 192
Routes IPv6
1 536
Table ARP
4 096
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 90 000 Heuers
Consommation d'Énergie Max.
250W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Haute Disponibilité et Support Multiservice
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Switch Cœur et d'Agrégation 10G avec Ports 40G
Ports 10G pour les switchs d'accès ou les serveurs, ports 40G pour les switchs cœur.
1.28 Tbps
Capacité de Commutation
952.3 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et Ventilateurs Intelligents 2+2

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6 pour Utiliser IPv4 et IPv6 en Parallèle

La double pile permet l'environnement hybride actuel qui comprend à la fois IPv4 et IPv6, ainsi que la migration future vers IPv6.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces du Réseau

Grâce à des fonctions de sécurité et de stabilité au niveau du réseau, telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces qui pourraient affecter leur réseau.

Gestion et Fonctionnement Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner les appareils en temps réel sans avoir besoin de connaissances en matière d'interface de programmation (CLI).
Gestion Facile: Web, CLI, Telnet, SSH
Diversité de la surveillance et de la maintenance: SNMP, RMON, sFlow
Interface visuelle: L'état du système en un coup d'œil
Ports RJ45
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
48x PoE/24x PoE+ @740W
Ports SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
16x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
Empilage
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaison
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, Supporte RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
1+1 Remplaçable à Chaud Alimentations
yesyesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)License (2)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
58
6
0
0
0

S***i

Malaysia

06/05/2024
5.0
Excellent and Great!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***y

United States

12/12/2023
5.0
The switch's high throughput and low latency characteristics support our complex network application requirements, and the device's ease of use and stability save us a lot of time in daily operation and maintenance.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)

T***m

United States

05/12/2023
5.0
As a network engineer, I have very high performance requirements for switches. The S5850-48T4Q switch provides flexible port configuration and can handle daily business with ease.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation