Cisco Compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit de 25GBase-BX jusqu'à 30 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm-TX/1270 nm-RX via un connecteur LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour Ethernet 25G, télécommunications et centres de données, adaptée aux déploiements extérieurs et intérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
![Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305021703474pb7k7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305021703474pb7k7.jpg)
![Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502170347oe49uq.jpg)
![Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162806tk6733.jpg)
![Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502170347oj15ua.jpg)
![Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162638csk4km.jpg)
Cisco Compatible Module SFP28 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF
#184079
#184079
502,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
6 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco Compatible 25GBASE SFP28 Module pour centre de données et 5G Wireless Network (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, Industriel, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25G-BX30-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
30km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
APD
TX Power
0~6dBm
Receiver Sensitivity
< -16.8dBm
Powerbudget
16.8dB
Receiver Overload
-4dB
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
4.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230503110117cno9jq.jpg)
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)FS Box (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
M***o
Australia
11/02/2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)L***u
United States
18/10/2022
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)S***s
Australia
20/02/2022
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation