Le Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G est conçu pour fonctionner sur des systèmes de fibre multimode. Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA et CMIS V4.0/SFF-8472. Il intègre 8 voies de données dans chaque direction avec une bande passante de 200Gbps et convient aux applications de communication de données multi-voies à courte distance et d'interconnexion.
![Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427101019f8itu7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101019f8itu7.jpg)
![Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101019zw9w3k.jpg)
![Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271010194a4763.jpg)
![Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101024kbn1c4.jpg)
![Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271010199obwrz.jpg)
Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G Personnalisé
#183739
#183739
562,80 € TTC
FS P/N: QDD-200G-8SAOxxx
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 03 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G (Longueur personnalisée, QSFP-DD vers SFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-200G-8SAOxxx
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 8x SFP28 25G
Débit de Données Max.
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Longueur de Câble
Personnalisée
Type de Câble
OM3
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Consommation d'Énergie
QSFP-DD < 4W,SFP28 < 1W
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Format de Modulation
NRZ
BER
5E-5
FEC Intégré
Non
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240321095850cyvh5a.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation