FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

10m (33ft) Générique Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G

#183732
#183732

≤4W 30mm Fibre NRZ

610,80 € TTC
FS P/N: QDD-200G-8SAO10
2 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 5 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G (10 mètres, QSFP-DD vers SFP28)

Le Câble Breakout Optique Actif Générique Compatible QSFP-DD 200G vers 8x SFP28 25G est conçu pour fonctionner sur des systèmes à fibre multimode. Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA et CMIS V4.0/SFF-8472. Il intègre 8 voies de données dans chaque direction avec une bande passante de 200Gbps et convient aux applications de communication de données multi-voies à courte distance et d'interconnexion.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD200-8S28AO10
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 8x SFP28 25G
Débit de Données Max.
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Longueur de Câble
10m
Type de Câble
OM3
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Consommation d'Énergie
QSFP-DD < 4W,SFP28 < 1W
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Format de Modulation
NRZ
BER
5E-5
FEC Intégré
Non
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

D***n

Canada

04/06/2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

J***e

France

04/06/2023
5.0
work as described.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation