L'ensemble de câbles compatibles Juniper est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux d'émission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD à 4xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs214uavz6os20211115154404.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21x10kcatm20211115154344.jpg)
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21lyztjy0p20211028174943.jpg)
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21ko5afq8o20211115154411.jpg)
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs212961i9iz20211115154438.jpg)
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21sbxa1rll20211115154505.jpg)
![1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21a68gacb120211115154532.jpg)
1,5m (5ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G
#182680
#182680
166,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QPC015
2 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G (1.5 mètres, Passif, QSFP-DD vers 4 QSFP56, 28AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-4Q56PC015
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 4 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Rayon de Courbure Min.
41mm
Fil AWG
28AWG
Longueur de Câble
1.5m (5ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consommation d'Énergie
< 0.1W
Format de Modulation
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
400G Ethernet
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221122105525kawcze.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
R***z
France
18/06/2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
Switzerland
15/06/2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation