Les câbles armés à fibres optiques avec armure métallique intégrée peuvent fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles à fibres optiques standard. Les câbles armés robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris les environnements légèrement poussiéreux, huileux, gazeux, humides ou même endommagés par des rongeurs et des parasites.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Jarretière Optique Armée LC UPC vers LC UPC Duplex OM3 Multimode Intérieure PVC (OFNR) 3,0mm
Jarretière Optique Armée Intérieure OM3 Multimode 50/125 LC/UPC vers LC/UPC Duplex
Rayon de Courbure Min. 20/10D
Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Embout en Céramique Zircone
Les embouts de précision atteignent une durée de vie de 500 fois les insertions.
Résistance à la Traction de 120-225N
Le câble résistant à la traction prolonge la durée de vie.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.
Nombre de Fibre | Duplex / 2 Fibres | Duplex / 2 Fibres | Uniboot / 2 Fibres |
Grade de Fibre | Insensible aux Courbures | Insensible aux Courbures | Insensible aux Courbures |
Gaine | PVC | PVC | PVC |
Diamètre de Câble | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Perte d'Insertion | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.2dB |
Rayon de Courbure Min. (Câble en Fibre) | 20/10D (Dynamique/Statique) | 20/10D (Dynamique/Statique) | 20/10D (Dynamique/Statique) |
Température de Fonctionnement | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) |
Application | Intérieur, Zones Dangereuses | Intérieur, Bâtiment Général | Intérieur, Câblage à Haute Densité |
G***h
United States
P***e
United States
S***s
United States