Les Câbles Breakout Optiques Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits allant jusqu'à 53.125Gbps par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240521161328qjxnuy.png)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161328qjxnuy.png)
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211613239j885f.png)
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024052116132367knfm.png)
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211613285daj1w.png)
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161323iwj1jk.png)
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161323jdlkjy.png)
![5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161323lvnrov.png)
5m (16ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G
#182073
#182073
1.792,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QAO05
5 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible AOC QSFP-DD 400G (5 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-4Q56AO05
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
5m (16ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
400G < 10W
100G < 3W
100G < 3W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
FEC Hôte
Pré-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230426093340tbjd9b.jpg)
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité dans l'environnement de commutation ciblé afin de garantir un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304250922519ypvz1.jpg)
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
N***h
France
07/06/2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***n
France
06/06/2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation