The 100GBASE-LX4 module supports link lengths of up to 2km over SMF and 100m on OM3 MMF with Duplex LC connector. This transceiver is a fully integrated 4 x 25.78Gbit/s optical transceiver module that consists of 1270nm/ 1290nm/ 1310nm/ 1330nm wavelength cooled DFB LDs, Driver ICs, PIN photo-diodes, and clock and data recovery (CDR) ICs with 25Gbit/s electrical interfaces. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 100G ethernet with MMF and SMF and data center interconnect applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LX4-100G to QSFP-LX4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Customized 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m DOM Duplex LC SMF/MMF Optical Transceiver Module
#179826
#179826
442,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LX4-100G
22 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
43 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
100GBASE-LX4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF/MMF, 1310nm, 2km/100m, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LX4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance de Transfert Max.
2km@SMF/100m@OM3 MMF
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF/MMF
Transmitter Type
CWDM4 DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.3dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 5E-5
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées) | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Puce | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Consommation d'Énergie | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4W |
Type de Transmetteur | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protocoles | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA Compatible, SFF-8636 | 100G Lambda MSA , Compatible avec la Spécification 100G-FR |
Application | Centre de Données,Ethernet 100G avec MMF et SMF | Centre de Données, 100GBASE Ethernet | Centre de Données, 100GBASE Ethernet, 100G vers 4x 25G Breakout | Centre de Données, 100GBASE Ethernet, 400G vers 4x 100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
G***s
United States
09/10/2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)B***r
United States
04/10/2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)R***e
United States
20/04/2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation