100GBASE-ZR4 QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 80km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness et heat dissipation performance. transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et IEEE 802.3bm CAUI-4 stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, telecom et data center.
Note: FS P/N is changed from QSFP28-ZR4-100G to QSFP-ZR4-100G, but product is same. Only FS P/N has been changed.
![HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011055434ofbin.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011055434ofbin.jpg)
![HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105548hsha78.jpg)
![HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926nrwo94.jpg)
![HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105553inafmn.jpg)
![HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019105926ea2jav.jpg)
HW 02311KNU-80 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF
#177480
#177480
4.796,40 € TTC
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
21 Vendus
13 Commentaires
4 Questions
Transceiver Types :
56 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
29 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW 02311KNU-80 Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
HW Compatible
02311KNU-80
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
2~6.5dBm
Minimum Receiver Power
-28dBm
Powerbudget
31dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤6W
Extinction Ratio
>6dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
NRZ
Protocols
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108171918hv4z1i.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 6W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827153318j6mqpk.jpg)
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
0-70°C
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 80km | 40km | 40km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Compatibility (2)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
13
0
0
0
0
S***o
United States
10/05/2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)S***a
United States
20/04/2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)D***e
Australia
12/04/2023
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation