Le IES5110-20FMS est doté d'un SFP 1G à 10 ports avec 4 ports TP+ partagés, d'un SFP 1/2,5G à 10 ports et d'un SFP 10G à 4 ports, spécialement conçu pour un large éventail de besoins de connectivité industrielle et d'entreprise étendue. Équipé d'un boîtier métallique classé IP30, il peut fonctionner dans une large plage de températures de -40 à 75 °C (-40 à 167 °F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles, tels que les armoires de contrôle du trafic, les usines et les endroits extérieurs où la température est extrêmement basse ou élevée. Ce switch manageable industriel de layer 2 prend en charge des fonctions L2+ améliorées telles que ACL, QoS, agrégation de liens LACP, etc., peut répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230825111559f45xct.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559f45xct.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne 176343.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240814101233xn7i3b.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559timnr9.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559bzle15.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811095037piz8w9.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320171628ztuhqk.jpg)
IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 ports, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, avec 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Wide-Temp
IES5110-20FMS, Switch Industriel Manageable Ethernet L2+ à 20 Ports, 10 x SFP 1 Gb, 10 x SFP 1/2,5 Gb, avec 4 x Combo Gigabit RJ45/SFP, 4 x Liaisons Montantes SFP+ 10 Gb
DC: 24-60V
Entrée DC : Max. 41.4 watts/142 BTU
Avantages du Logiciel
Supporte les Protocoles Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.2s MSTP)
Prise en Charge de l'IEEE 1588v2 PTP
Supporte les fonctions multicast IPv4 et IPv6
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Supporte SNMP (Géré par Zabbix) v1, v2, et v3
Prise en charge de la protection du protocole STP (BPDU Guard)
Supporte LACP, ERPS, etc.
Prise en charge de la classification du trafic basée sur la priorité stricte et WRR
Prise en charge de la priorité 802.1P et des remarques DSCP
Prise en charge de l'interface graphique Web, Telnet, SSH
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE802.1X
Prise en charge de l'ACL IPv4/IPv6
Prise en charge du snooping DHCP, du serveur et du relais DHCP
Prise en charge de la protection des sources IP
Prend en charge l'inspection ARP
OSPF simplifie les topologies en divisant les systèmes autonomes en zones, calcule et renouvelle automatiquement le chemin le plus court et transmet des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les heures de travail.
Ports RJ45 | 4 RJ45 combo | 16 | 8 (connecteur femelle codé X M12) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
Ports SFP | 24 | 4 | — | 4 |
Ports PoE | — | — | — | 8 |
Budget PoE | — | — | — | 240W |
Couche de Gestion | L2+ | L2 | L2 | L2 |
Gestion du Temps | — | — | PTP | PTP |
Classement IP | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 75°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
Installation | Montage en Rack | Montage sur Rail DIN | Rail DIN et Montage Mural | Montage sur Rail DIN |
R***e
Ukraine