100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput upto 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1290nm via duplex LC connectors. transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: FS P/N is changed from Q28-LR-100G-29 to QSFP-LR-100G-29, but product is same. Only FS P/N has been changed.
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131141505ld82ni.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141505ld82ni.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141505v1yzrn.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180204ka4o6h.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131141505767rlz.jpg)
![Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180200bs6pqh.jpg)
Arista Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km DOM LC Duplex SMF
New #173785
New #173785
1.281,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G-29
1 Vendu
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 06 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Module (Single Lambda, SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-LR-100G-29
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1290nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-1.9 to 4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170314q4gwuq.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114631gknbve.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Longueur d'onde centrale | 1290nm | 1310nm | 1270nm | 1330nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type d'émetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
1***0
36772
16/04/2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***l
United States
07/04/2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation