The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput upto 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from Q28-LR-100G-27 to QSFP-LR-100G-27, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1270nm 10km DOM LC Duplex SMF pour Switchs de FS
#173777
#173777
1.281,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G-27
13 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1270nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR-100G-27
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1270nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.9 to 4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Protocoles
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de Température
0-70°C
Longueur d'Onde Centrale | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Puce | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom | Puce Broadcom |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 400G vers 4x 100G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
T***e
Australia
13/01/2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***y
United States
02/01/2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation