FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.
Cette image concerne QSFP-SR4-100GM.

Extreme Compatible Module QSFP28 Double Débit 100GBASE-SR4 et 112GBASE-OTU4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF

#168706
#168706

Macom VCSEL ≤2.5W 100G/112G

118,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
4 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 7 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Extreme Compatible 100GBASE-SR4 et 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 Module (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)

Extreme Compatible QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet et 4x 28G OTN client interfaces throughput up to 70m over OM3 multimode fiber (MMF) or 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via MPO12 connectors. transceiver is compliant to IEEE 802.3 100GBASE-SR4 et 112G Fibre Channel. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, telecom, service provider applications et 5G wireless network.
Note: FS P/N is changed from Q28-100/112G-SR4 to QSFP-SR4-100GM, but product is same. Only FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-SR4-100GM
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
VCSEL
TX Power
-8.4~2.4 dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
>2 dB
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
La puce Macom intégrée assure une transmission 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤2.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'onde centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connecteur
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Distance du câble (Max.)
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4 (with Host FEC)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (with Host FEC)
70m@OM3
100m@OM4 (with Host FEC)
Type de câble
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type d'émetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Puce
Macom Puce
Macom Puce
II-VI Finisar Puce
Macom Puce
Plage de température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 to 85°C (IND)
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
10G Upgrade Solution
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

L***m

United States

03/10/2023
5.0
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

R***o

United States

30/09/2023
5.0
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

A***r

Monaco

11/04/2023
5.0
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation