L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Intel prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
![Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne CW43-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221214142237d7ajdp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne CW43-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214142237d7ajdp.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne CW43-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022121414224002wkga.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne CW43-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162645knh5c7.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne CW43-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214142242xa31se.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne CW43-10GSFP-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209162709d1j5hs.jpg)
Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1430nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#168551
#168551
154,80 € TTC
FS P/N: CW43-10GSFP-10-I
1 Vendu
27 Commentaires
0 Question
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1430nm, 10km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CW43-10GSFP-10-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1430nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Budget de Puissance
> 14dB
Surcharge du Récepteur
> 0dB
Consommation d'Énergie Typique
< 1.2W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA, SFF-8472
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221208160744i75jy7.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
27
0
0
0
0
T***e
United States
10/08/2023
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***l
United States
20/06/2023
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***l
United States
20/06/2023
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation