Le module 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 10 km sur fibre monomode (SMF) avec des connecteurs LC duplex. Le signal Ethernet 100 Gigabit est transmis sur quatre longueurs d'onde à 1 271, 1 291, 1 311 et 1 331 nm. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme QSFP28 Extended CWDM4 MSA. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.
Note: FS P/N is changed from QSFP28-EIR4-100G to QSFP-4W10-100G, but product is same. Only FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Extreme 100GBASE-4WDM-10 Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
#167800
#167800
730,80 € TTC
FS P/N: QSFP-4W10-100G
0 Vendu
13 Commentaires
0 Question
Transceiver Types :
22 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 juill., 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Extreme Compatible
100GBASE-4WDM-10
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DML CWDM
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5~2.5dBm
Minimum Receiver Power
-13dBm
Powerbudget
6.5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Packaging Technology
COB (chip on board) Packaging
Modulation Format
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
NO
Protocols
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie d'emballage | COB (Puce on board) Packaging | BOX Emballage | COB (Puce on board) Packaging | COB (Puce on board) Packaging | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Broadcom Puce | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
13
0
0
0
0
R***r
United States
16/08/2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)D***r
Austria
28/07/2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***o
United Kingdom
26/06/2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
Achat Vérifié
Utile (15)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation