100GBASE-PSM4 QSFP28 Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 500m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO-12 connector. transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4 stetard. Digital diagnostics functions are also available via I2C interface, as specified by QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core et distribution layer applications.
Remarque : Le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-PIR4-100G à QSFP-PSM4-100G, mais le produit est le même. Seul le FS P/N a été modifié.
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230908142135bttzot.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135bttzot.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135g3w1ck.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908142135w076cl.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Cette image concerne QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-PSM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
#167797
#167797
454,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
0 Vendu
34 Commentaires
0 Question
Transceiver Types :
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-PSM4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Minimum Receiver Power
-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
No
Protocols
QSFP28 MSA Compliant
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240702103048r94cxc.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
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
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Distance du câble (Max.) | 500m | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Type de câble | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Puce | Puce Semtech | Macom Puce | Macom Puce | II-VI Finisar Puce | Macom Puce | Puce Semtech |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
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
33
1
0
0
0
C***s
United States
14/11/2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
Achat Vérifié
Utile (8)
Commentaire (0)P***s
United States
06/11/2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)B***r
United States
05/06/2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation