Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre active 50G SFP56 est conçu pour être utilisé dans Ethernet 50GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3 et conforme à la norme SFP56 MSA. Chaque connecteur SFP56 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à connexion directe, facile à installer, rapide et économique, convient à la connectivité à courte distance au sein d’un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m(7ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif SFP56 50G
#167264
#167264
57,60 € TTC
FS P/N: SFP-50G-AC02
2 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 21 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
2m(7ft) Generic Compatible 50G SFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable
Spécifications
Compatible
Générique
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP56
Débit de Données Maxi.
50Gbps
Type de Câble
Twinax Actif
Distance de Transfert Maxi.
Jusqu'à 7m
Longueur de Câble
2m(7ft)
Fil AWG
30AWG
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Matériau de Gaine
PVC
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Technologie de Modulation
PAM4
Taux de Débit
53.125 Gbps
Protocole
SFP56 MSA
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le cuivre à attache direct convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison de 50 gigabits entre des ports QSFP28 50G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
22.5mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation