Arista Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE802.3bm. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications de fournisseurs de services et également le réseau sans fil 5G, adapté aux déploiements extérieurs et intérieurs.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q28-IR4-100G-I à QSFP-CWDM4-100G-I, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne AI.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024012519331504qfl8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne AI.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024012519331504qfl8.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne AI.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193315i61sno.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221012160635io1r6e.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne AI.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193315n1xjvd.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101216063584u9qq.jpg)
Arista Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF
#163306
#163306
502,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
3 Vendus
3 Commentaires
3 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 23 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-CWDM4-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.5~6.5dBm
RX Power
-11.5~3.5dBm
Powerbudget
9dB
Extinction Ratio
>3.5dB
Power Consumption
<4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
COB Packaging
Protocols
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221020094533cj7mq6.png)
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 2km | 2km | 2km | 2km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Type d'émetteur | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Technologie d'emballage | COB Packaging | COB Packaging | / | BOX Emballage |
Puce | Macom Puce | Macom Puce | Macom Puce | Broadcom Puce |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
1***5
12345
26/03/2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***r
Germany
11/02/2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***o
Australia
20/02/2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation