10GBASE-LRL SFP+ transceiver supports up to 2km link lengths over duplex LC OS2 singlemode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFP+ MSA, SFF-8431 and SFF-8472 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters via the I2C interface.
The SFP-10GLRL-31-I module is suitable for 10GBASE Ethernet application and can work in harsh industrial environments, such as telecommunications, outdoor applications and marine, oil and gas, mining.
![Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809093848b5om8e.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809093848b5om8e.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090938480km9sg.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090938484m92e8.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809093848p4u1xm.jpg)
![Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809093848yc9skl.jpg)
Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Personnalisé
#160054
#160054
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
20 Vendus
11 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
123 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
309 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
110 en Transit, Recevez-le avant 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
10GBASE-LRL SFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GLRL-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513114151a6kqph.jpg)
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
11
0
0
0
0
W***h
United States
13/11/2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***d
United States
14/10/2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***n
United States
29/07/2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation