Dell Networks compatible 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 L'émetteur-récepteur prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 40 km sur une fibre SMF duplex LC. L'émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8661, SFF-8636 et IEEE 802.3-2018. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 4 fils, comme spécifié dans SFF-8472. Doté d'une plage de températures de fonctionnement de -40°C à 85°C, l'émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, les applications d'automatisation industrielle et industrielle, les applications extérieures, les systèmes ferroviaires et de transport intelligents. (ITS), maritime, pétrolier et gazier, minier, etc.
Remarque : le numéro de référence FS passe de Q28-4W40-100G-I à QSFP-4W40-100G-I, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131171731mgzvi1.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171731mgzvi1.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171731j2lalc.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081218010268qj18.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171731kpdvni.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812180113jevhfa.jpg)
Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF
#159249
#159249
3.236,40 € TTC
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
4 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Dell Compatible
QSFP-4W40-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
-2.5~6.5dBm
RX Power
-20.5~-3.5dBm
Powerbudget
18dB
Extinction Ratio
>4.5dB
Power Consumption
<5.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
BOX Packaging
Protocols
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-40,SFF-8661,SFF-8636
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220817165338cz9ful.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 5.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est une solution efficace pour permettre une transition rapide vers la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
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
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 40km | 40km | 40km | 40km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
1***4
11996
17/04/2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***y
Senegal
12/04/2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation