Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif QSFP+ 40G vers 1x SFP+ 10G est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe entre QSFP+ et SFP+ en cuivre. Ce câble est conforme à la norme Ethernet SFF-8636 et SFF-8472.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.Le P/N FS est passé de QSFP-SFP10GPC05 à QSFP-40G-1SPC05, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.
Note :FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.