Le Câble d'Alimentation JIS 8303 JAPON vers IEC320 C5 est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. Le connecteur IEC320 C5 est généralement appelé connecteur trèfle ou Mickey Mouse en raison de sa forme. Ce câble d'alimentation est généralement utilisé dans une variété d'applications, y compris les ordinateurs électroniques, projecteurs, électronique portable, ordinateurs portables, lecteurs de CD et de DVD, appareils de cuisine et systèmes de jeux.
![Câble d'Alimentation (JIS 8303 JAPON vers IEC 320 C5) 2ft (0,6m) 3x 0,75mm² 125V/7A, Noir Cette image concerne PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728160110r6j1mm.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Câble d'Alimentation (JIS 8303 JAPON vers IEC 320 C5) 2ft (0,6m) 3x 0,75mm² 125V/7A, Noir Cette image concerne PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110r6j1mm.jpg)
![Câble d'Alimentation (JIS 8303 JAPON vers IEC 320 C5) 2ft (0,6m) 3x 0,75mm² 125V/7A, Noir Cette image concerne PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110giy3hx.jpg)
Câble d'Alimentation (JIS 8303 JAPON vers IEC 320 C5) 2ft (0,6m) 3x 0,75mm² 125V/7A, Noir
#158210
#158210
7,20 € TTC
FS P/N: PJ8303C5-7A
32 Vendus
6 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 4 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Câble d'Alimentation (JIS 8303 JAPON vers IEC 320 C5) 2ft (0,6m) 3x 0,75mm² 125V/7A, Noir
Spécifications
Mâle
JIS 8303 JAPON
Femelle
IEC60320 C5
Compatibilité de Voltage
100-125VAC
Courant d'Entrée Maximal
7A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
3x 0.75mm²
Diamètre Extérieur
7.0 ± 0.2mm
Type de Gaine
VCTF
Matériau de la Gaine
PVC
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc Vert/Jaune
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
60°C
Double Verrouillage
Non supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011011295ynb35.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
S***a
United States
01/09/2023
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***a
United States
01/09/2023
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)E***y
United States
01/09/2023
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation