Le Câble d'Alimentation BS1363 vers IEC320 C13 UK est un remplacement idéal pour les câbles d'alimentation usés ou perdus, ou simplement comme une solution de rechange pratique. Le câble d'alimentation est généralement utilisé dans des environnements de bureaux commerciaux et de salles de serveurs de centres de données pour connecter un ordinateur, un serveur ou un lecteur, etc. à une prise murale BS1363, un système UPS ou PDU. Ce câble d'alimentation est disponible en plusieurs longueurs et permet une grande flexibilité quant à l'emplacement des équipements.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
#158191
#158191
10,80 € TTC
FS P/N: PU13C13-10A
34 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Précommande, Expédié avant 4 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Câble d'Alimentation (BS1363 UK13 vers IEC320 C13) 6ft (1,8m) 3x 1,0mm² 250V/10A, Noir
Spécifications
Mâle
BS1363 UK13
Femelle
IEC60320 C13
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
6ft (1.8m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
3x 1.0mm²
Diamètre Extérieur
7.0 ± 0.2mm
Type de Gaine
H05VV-F
Matériau de la Gaine
PVC
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Marron, Bleu et Jaune/Vert
Matériel de Conducteur
Cuivre Pur
Température de Fonctionnement
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Température de Stockage
14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Température Nominale de Gaine
70°C
Double Verrouillage
Non supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
H***r
United States
17/03/2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)L***t
United States
07/12/2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation