Avaya Nortel AA1419049-E6 compatible SFP transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of Avaya switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc.
Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230327162839o6z8db.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327162839o6z8db.jpg)
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303271640457l0a7i.jpg)
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045ew1gf1.jpg)
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045krlbvc.jpg)
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045dxb5yb.jpg)
![Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF Cette image concerne SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121519235y4cl8.jpg)
Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-LX/LH 1310nm 10km DOM LC Duplex MMF/SMF
#15757
#15757
9,60 € TTC
FS P/N: SFP1G-LX-31
2.1K Vendus
2K Commentaires
11 Questions
Transceiver Models :
11984 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
923 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Avaya Nortel AA1419049-E6 Compatible 1000BASE-LX SFP Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Avaya Compatible
AA1419049-E6
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi.
1.25Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Maxi.
550m@MMF/10km@SMF
Connecteur
LC duplex
Média
SMF/MMF
Type de Transmetteur
FP
Type de Récepteur
PIN
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Surcharge du Récepteur
-3dBm
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 9dB
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF (LX)
2,583,979 Heures
Protocoles
IEEE 802.3ah-2004, IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP MSA (INF-8074i) Compatible
Garantie
5 Ans
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1710
233
64
1
0
M***w
United States
06/08/2024
The order arrived. The SFPs are being tested this week. I don't anticipate any issues as I have used fs.com for similar products in the past and they've been great.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)P***w
United Arab Emirates
24/04/2024
We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation