Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Direct Passif SFP 1G est conçu pour être utilisé avec l'Ethernet 1GBASE. Ce câble est conforme aux normes SFF-8472, SFF-8024 et SFP+ MSA. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache direct, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP 1G pour Switchs de FS
#156973
#156973
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-PC05
3 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
134 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Compatible Câble Twinax DAC SFP 1G (5 mètres, Passif, SFP vers SFP, 26AWG)
Spécifications
Type de Connecteur
SFP vers SFP
Débit de Données Maxi.
1Gbps
Rayon de Courbure Minimum
23mm
Fil AWG
26AWG
Longueur de Câble
5m (16.4ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Ethernet 1G
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 1 Gigabit entre des ports SFP 1G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
<0.1W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
M***e
Ireland
29/06/2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)F***d
Canada
21/06/2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***a
India
06/03/2023
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation